|
|
|
SBP10KRMI4U
APC 서비스 바이패스 패널- 230V, 100A, MBB, 하드와이어 입력, IEC-320 출력- (8) C13 (2) C19
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Bypass kit
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Number of rack unit
|
4U
|
케이블의 수
|
1
|
제공된 장비
|
설치 가이드
랙장착 브라켓
사용 설명서
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
17.8 cm
|
너비
|
43.2 cm
|
깊이
|
67.3 cm
|
제품 무게
|
20.91 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Number of input connectors
|
1 배선 3-와이어 (1PH+N+G)
1 배선 4-와이어 (3PH + N)
|
Max line current
|
100 A
|
Input current limits
|
100 A
|
부하 용량
|
20000 VA
|
18 mm pitches
|
0…1
|
출력
상(phase)당 최대 총 전류 소모
|
100 A
|
Number of power socket outlets
|
8 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
|
보호 타입
|
Circuit breaker
|
효율성
|
99 %
|
준수 사항
제품 인증
|
CSA
GOST
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
-20…50 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...15000 ft
|
저장온도
|
-40…65 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30.5 cm
|
Package 1 Width
|
61 cm
|
Package 1 Length
|
99.1 cm
|
Package 1 Weight
|
31.36 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
157.5 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
322.5 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|