|
|
|
SMT750IC
APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브, 750VA, 타워, 230V, 6x IEC C13, SmartConnect 포트+SmartSlot, AVR, LCD
|
|
|
개요
표시
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
리드 타임
|
일반적으로 2주 내에 배송.
|
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
W 단위로 정격 전력
|
500 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
750 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
|
케이블 길이
|
1.83 m
|
케이블의 수
|
1
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Provided equipment
|
USB 케이블
|
전기적/기계적 특성
Software package
|
SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
|
배터리 및 런타임
Battery voltage
|
24 V
|
연장가능한 런타임
|
0
|
배터리용량
|
7.0 AH
|
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
3 H
|
RBC 수량
|
1
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
49 W rated
|
일반
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Product web sub-family
|
Cloud-enabled monitoring
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
16.1 cm
|
너비
|
13.8 cm
|
깊이
|
36.9 cm
|
제품 무게
|
11.8 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
Yes
|
입력
입력 전압 제한
|
151...302 V 조정 가능
160...280 V
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
출력
조화 왜곡
|
5 % 미만
|
Maximum configurable power in VA
|
750 VA
|
최대 구성 가능 전력(와트)
|
500 W
|
전송 시간
|
6ms 일반: 10ms 최대
|
토폴로지
|
라인 대화식
|
Wave type
|
정현파
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz 주 전원과 동기화
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
EAC
RCM
VDE
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
Acoustic level
|
40 dBA
|
열 손실
|
90 Btu/h
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
사용온도
|
0…40 °C
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
상대 습도
|
0…95 %
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
통신과 관리
제어판
|
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
|
비상 전원 차단(EPO) 기능
|
옵션
|
자유 슬롯
|
1
|
Communication port support
|
SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
540 J
|
필터링
|
전시간 다중극 잡음 필터링 : 0.3% ieee 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : ul 1449 충족합니다
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30.1 cm
|
Package 1 Width
|
27.8 cm
|
Package 1 Length
|
49.9 cm
|
Package 1 Weight
|
14.23 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
42 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
97.01 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
에너지 효율성 최적화
|
에너지 효율 제품
|
Take-back
|
Take-back program available
|
계약 보증
보증
|
3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리)
|
|
|