|
|
|
SMTL1000RMI2UC
APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브, 1000VA, 리튬 이온, 2U, 230V, 6x IEC C13, SmartConnect+SmartSlot,, AVR, LCD
|
|
|
개요
표시
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
리드 타임
|
상시 재고
|
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
W 단위로 정격 전력
|
800 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
1000 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Number of rack unit
|
2U
|
배터리 타입
|
Li-Ion (Lithium Ion)
|
Provided equipment
|
설치 가이드
랙장착 지지 레일
USB 케이블
|
전기적/기계적 특성
Software package
|
SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
|
배터리 및 런타임
Battery graph comments
|
본 그래프는 실제 측정된 실행시간 데이터에 기반한 것입니다. 완전히 충전된 신품 배터리와 균형 잡힌 저항 부하(PF = 1.0)를 이용하여 측정하였습니다. 실제 실행시간은 본 그래프의 값과 다를 수 있습니다. 실제 실행 시간은 배터리 사용 기간, 배터리 충전 수준, 환경 조건 및 연결된 부하의 특성과 같은 다양한 변수에 좌우됩니다.
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
3 H
|
Battery design life
|
8…10 년
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
79 W rated
|
일반
Product web sub-family
|
Cloud-enabled monitoring
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
Black with silver front bezel
|
높이
|
8.6 cm
|
너비
|
43.8 cm
|
깊이
|
31.8 cm
|
제품 무게
|
16.3 kg
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted
|
USB compatible
|
Yes
|
입력
입력 보호 타입
|
Circuit breaker
|
입력 전압 제한
|
151...302 V 조정 가능
160...280 V
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
출력
Crest factor
|
3:1
|
조화 왜곡
|
5 % 미만
|
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
최대 구성 가능 전력(와트)
|
800 W
|
전송 시간
|
6ms 일반: 10ms 최대
|
토폴로지
|
라인 대화식
|
Wave type
|
정현파
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz 주 전원과 동기화
|
준수 사항
제품 인증
|
C-Tick
CE
EAC
RCM
|
표준
|
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
Acoustic level
|
41 dBA
|
열 손실
|
70 Btu/h
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
사용온도
|
0…40 °C
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
스토리지 고도
|
0.00…7620.00 m
|
IP 등급
|
IP20
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
통신과 관리
경보음
|
Audible and visible alarms
|
제어판
|
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
|
자유 슬롯
|
1
|
Communication port support
|
SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
680 J
|
필터링
|
전시간 다중극 잡음 필터링 : 0.3% ieee 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : ul 1449 충족합니다
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22.9 cm
|
Package 1 Width
|
47.2 cm
|
Package 1 Length
|
58.4 cm
|
Package 1 Weight
|
18.6 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|