|
|
|
SRT192BP
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA 및 6kVA 배터리 팩
|
|
|
개요
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
배터리
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
제공된 장비
|
설명서 CD
설치 가이드
보증 카드
|
배터리 및 런타임
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
포함된 배터리 모듈
|
0
|
장치 마운팅
|
독립형 배터리 스택
|
Battery voltage
|
192V
|
RBC 수량
|
2
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
43.2 cm
|
너비
|
13 cm
|
깊이
|
68.27 cm
|
제품 무게
|
91 kg
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted with kit
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
스토리지 고도
|
0.00…4572.00 m
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
42 cm
|
Package 1 Width
|
60 cm
|
Package 1 Length
|
100 cm
|
Package 1 Weight
|
101.5 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|