|
|
|
SRT2200XLI
APC Smart-UPS 온라인, 2200VA, 타워, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19,,
|
|
|
개요
표시
|
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
|
리드 타임
|
상시 재고
|
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
W 단위로 정격 전력
|
1980 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
2200 VA
|
Input Connection Type
|
BS1363A 영국
IEC 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
|
Output connection type
|
8 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
2 IEC 60320 C19
|
케이블 길이
|
2.44 m
|
케이블의 수
|
1
|
Provided equipment
|
소프트웨어 포함 CD
국가 고유의 착탈식 전원 코드
설명서 CD
설치 가이드
탈착 가능한 지지대
USB 케이블
보증 카드
|
배터리 및 런타임
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
포함된 배터리 모듈
|
1
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
3 H
|
RBC 수량
|
1
|
Battery voltage
|
72V
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
122 W rated
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
연장가능한 런타임
|
1
|
일반
토폴로지
|
이중 변환 온라인
|
Product web sub-family
|
High density
|
Number of power module
|
1400
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
43.2 cm
|
너비
|
8.5 cm
|
깊이
|
58.4 cm
|
제품 무게
|
25 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted with kit
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
Yes
|
마운팅포지션
|
수직
|
입력
네트워크 주파수
|
40-70 Hz auto-sensing
|
입력 전압 제한
|
100...275 V adjustable (half load)
|
출력
Maximum configurable power in VA
|
2200 VA
|
최대 구성 가능 전력(와트)
|
1980 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz 주 전원과 동기화
|
Wave type
|
정현파
|
조화 왜곡
|
2% 미만
|
Crest factor
|
3:1
|
Bypass type
|
내부 바이패스(자동 및 수동)
|
추가 정보
|
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
EAC
RCM
VDE
|
마킹
|
CE 마크
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
Acoustic level
|
55 dBA
|
열 손실
|
703 Btu/h
|
IP 등급
|
IP20
|
통신과 관리
자유 슬롯
|
1
|
Alarm
|
Audible and visible alarms : prioritized by severity
|
비상 전원 차단(EPO) 기능
|
예
|
서지 보호 및 필터링
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24.6 cm
|
Package 1 Width
|
81 cm
|
Package 1 Length
|
59.9 cm
|
Package 1 Weight
|
30.84 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
에너지 효율성 최적화
|
에너지 효율 제품
|
Take-back
|
Take-back program available
|
계약 보증
보증
|
3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리)
|
|
|