|
|
|
SRV2KRILRK
APC Easy UPS On-Line SRV 2000VA RM 230V, 런타임 확장 배터리 팩, 레일 키트 포함
|
|
|
개요
표시
|
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
|
리드 타임
|
상시 재고
|
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
W 단위로 정격 전력
|
1600 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
2000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
4 IEC 60320 C13
|
Number of rack unit
|
4U
|
케이블의 수
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable
1 IEC 60320 C19 to C14 power cable
1 USB 케이블
1 RS-232 구성 케이블
2 랙장착 브라켓
2 랙장착 지지 레일
1 external battery pack
1 battery cable
|
배터리 및 런타임
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Battery voltage
|
72V
|
포함된 배터리 모듈
|
1
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
5.5 H
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
350 W rated
|
일반
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
검은색 RAL 7010)
|
높이
|
17.2 cm
|
너비
|
43.7 cm
|
깊이
|
63.2 cm
|
제품 무게
|
51.7 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted
|
USB compatible
|
No
|
마운팅포지션
|
수평
|
입력
입력 전압 제한
|
110...285 V half load
160...280 V 완전 부하
|
네트워크 주파수
|
40-70 Hz 자동 감지
|
출력
Maximum configurable power in VA
|
2000 VA
|
최대 구성 가능 전력(와트)
|
1600 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz 주 전원과 동기화
|
조화 왜곡
|
3 %
|
토폴로지
|
이중 변환 온라인
|
Wave type
|
정현파
|
효율
|
88 % 완전 부하)
|
추가 정보
|
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
|
Bypass type
|
내부 바이패스(자동 및 수동)
|
Crest factor
|
3:1
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
UKCA
EAC
TISI
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
저장온도
|
-20…50 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
스토리지 고도
|
0…15000 m
|
Acoustic level
|
50 dBA
|
열 손실
|
745 Btu/h
|
IP 등급
|
IP20
|
통신과 관리
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
제어판
|
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
|
서지 보호 및 필터링
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
3
|
Package 1 Height
|
48 cm
|
Package 1 Width
|
60 cm
|
Package 1 Length
|
70 cm
|
Package 1 Weight
|
66.5 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|