|
|
|
SRV36BP-9A
APC Easy UPS On-Line SRV 배터리 팩(1kVA) - 연장 런타임 모델 36V, 648VAh
|
|
|
개요
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
제공된 장비
|
사용 설명서
Battery cable
|
배터리 및 런타임
스트링별 배터리 블록
|
3
|
장치 마운팅
|
Floor mounted
|
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
Battery voltage
|
36V
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
23.8 cm
|
너비
|
14.5 cm
|
깊이
|
40 cm
|
제품 무게
|
19.6 kg
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
No
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
저장온도
|
-15…40 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
스토리지 고도
|
0…15000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
35.5 cm
|
Package 1 Width
|
52.5 cm
|
Package 1 Length
|
23.5 cm
|
Package 1 Weight
|
20.8 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|