|
|
|
SURT1000XLI
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
|
|
|
개요
표시
|
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
|
리드 타임
|
상시 재고
|
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
W 단위로 정격 전력
|
700 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
1000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320
2 IEC Jumpers
|
Number of rack unit
|
2U
|
케이블의 수
|
1
|
Provided equipment
|
소프트웨어 포함 CD
Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블
사용 설명서
|
배터리 및 런타임
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
포함된 배터리 모듈
|
1
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
3 H
|
RBC 수량
|
1
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
109 W rated
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
연장가능한 런타임
|
1
|
일반
토폴로지
|
이중 변환 온라인
|
Number of power module
|
700
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
43.2 cm
|
너비
|
8.5 cm
|
깊이
|
48.3 cm
|
제품 무게
|
23 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
입력 전압 제한
|
160...280 V
|
출력
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
최대 구성 가능 전력(와트)
|
700 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능 주 전원과 동기화
|
Wave type
|
정현파
|
조화 왜곡
|
3 % 미만
|
Crest factor
|
3:1
|
Bypass type
|
내장 바이패스
|
추가 정보
|
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
|
준수 사항
제품 인증
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
저장온도
|
-20…50 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
Acoustic level
|
50 dBA
|
열 손실
|
324 Btu/h
|
IP 등급
|
IP20
|
통신과 관리
자유 슬롯
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
비상 전원 차단(EPO) 기능
|
옵션
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
420 J
|
필터링
|
전시간 다중극 잡음 필터링 : 0.3% ieee 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : ul 1449 충족합니다
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28.6 cm
|
Package 1 Width
|
63 cm
|
Package 1 Length
|
59.4 cm
|
Package 1 Weight
|
27.8 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
135 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
522.4 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
에너지 효율성 최적화
|
에너지 효율 제품
|
Take-back
|
Take-back program available
|
계약 보증
보증
|
2년, optional on-site warranties available, 보증 연장 옵션 이용 가능
|
|
|