|
|
|
SURT192XLBP
APC Smart-UPS RT 192V 배터리 팩
|
|
|
개요
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
배터리
|
Number of rack unit
|
3U
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
제공된 장비
|
설치 가이드
사용 설명서
|
배터리 및 런타임
스트링별 배터리 블록
|
16
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
포함된 배터리 모듈
|
4
|
장치 마운팅
|
독립형 배터리 스택
|
Battery voltage
|
192V
|
추가 정보
|
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
|
RBC 수량
|
2
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
13 cm
|
너비
|
43.2 cm
|
깊이
|
66 cm
|
제품 무게
|
90.91 kg
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted with kit
|
USB compatible
|
No
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
상대 습도
|
0…95 %
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
41.3 cm
|
Package 1 Width
|
60 cm
|
Package 1 Length
|
100 cm
|
Package 1 Weight
|
101.36 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
보증
|
2년, optional on-site warranties available, 보증 연장 옵션 이용 가능
|
|
|