|
|
|
SURT48XLBP
APC Smart-UPS RT 48V 배터리 팩
|
|
|
개요
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
배터리
|
Number of rack unit
|
2U
|
케이블의 수
|
1
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Provided equipment
|
설치 가이드
사용 설명서
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
2
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
RBC 수량
|
2
|
추가 정보
|
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
8.5 cm
|
너비
|
43.2 cm
|
깊이
|
48.3 cm
|
제품 무게
|
29.56 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
출력
조화 왜곡
|
3 % 미만
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능 주 전원과 동기화
|
Crest factor
|
3:1
|
Wave type
|
정현파
|
Bypass type
|
내장 정적 바이패스
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28.6 cm
|
Package 1 Width
|
63 cm
|
Package 1 Length
|
59.4 cm
|
Package 1 Weight
|
32.28 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
135 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
420 kg
|
계약 보증
보증
|
2년, optional on-site warranties available, 보증 연장 옵션 이용 가능
|
|
|