|
|
|
XB4BVM6
파란색 complete 파일럿 라이트 Ø22 일체형 LED가 있는 일반 렌즈 230...240V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명
|
모델명
|
XB4
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
고정 칼라 자재
|
Zamak
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
청색
|
조작자 추가 정보
|
평면 렌즈 있는
|
조명 소스
|
Universal LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
조명 소스 색상
|
청색
|
[문의] 정격 공급 전압
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
높이
|
47 mm
|
너비
|
30 mm
|
깊이
|
54 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
제품 무게
|
0.08 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전류 소모
|
14 mA
|
서비스 수명
|
100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
|
내서지
|
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
전원 전압 제한
|
195…264 V AC
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
CSA
|
내진동
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.800 cm
|
Package 1 Width
|
3.400 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
78.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
12.208 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
108.732 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|