|
|
|
XMLA300D2S14
압력 스위치 XMLA 300 bar - 고정 스케일 1 임계값 - 1 C/O
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전자기계적 압력 센서
|
압력 센서 타입
|
전자기계적 압력 센서
|
모델명
|
XMLA
|
Pressure rating
|
300 바
|
제어led 유체
|
유압 오일 0…160 °C)
|
유체 연결 타입
|
PT 1/4 (암)
|
전기적 연결
|
스크류-클램프 터미널, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
AWG 게이지
|
AWG 20...AWG 14
|
케이블 입구
|
케이블 글랜드 7…13 mm
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
제품 사양 응용
|
-
|
구동의 압력 스위치 타입
|
단일 스레드홀드 1개의 탐지
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
척도 타입
|
고정 차동
|
로컬 화면표시
|
있는
|
상승하는 압력 상에서 전환점의 조정 가능한 범위
|
20…300 바
|
하강하는 압력 상에서 전환점의 조정 가능한 범위
|
3.5…265 바
|
최대 허용되는 돌발적 압력
|
675 바
|
파괴 압력
|
1350 바
|
압력 액추에이터
|
피스톤
|
유체와 접촉하는 자재
|
PTFE
황동
FPM, FKM
스틸
|
인클로저 자재
|
아연 합금
|
[In] 정격 전류
|
3 A, B300, AC - 15 (Ue = 120 V) 일치되는 IEC 60947-5-1
1.5 A, B300, AC - 15 (Ue = 240 V) 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A, R300, DC - 13 (Ue = 250 V) 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적/기계적 특성
자연적 차동 낮은 설정
|
16.5 바 +/- 3 bar)
|
자연적 차동 높은 설정
|
35 바 +/- 6 bar)
|
최대 허용되는 압력 -주기당
|
375 바
|
터미널 블록타입
|
4 터미널
|
Maximum operating rate
|
60 주기/m
|
반복 정확성
|
2 %
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V 일치되는 UL 508
500 V 일치되는 IEC 60947-1
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
보조 접점 구동
|
스냅 활동
|
접점 자재
|
은 접점
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm 일치되는 IEC 255-7 카테고리 3
25 mOhm 일치되는 NF C 93-050 방법 A
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG (GL)
|
기계적 내구성
|
3000000 주기
|
설정
|
외부
|
높이
|
113 mm
|
깊이
|
75 mm
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.75 kg
|
사용환경
표준
|
UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
제품 인증
|
CCC
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
|
보호 처리
|
TC 표준 버전
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
내진동
|
4 gn 30…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 1140
클래스 I 일치되는 IEC 536
클래스 I 일치되는 NF C 20-030
|
IP 등급
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.300 cm
|
Package 1 Width
|
8.600 cm
|
Package 1 Length
|
12.200 cm
|
Package 1 Weight
|
760.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
10.063 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
계약 보증
|
|