로컬 시그널링
|
파일럿 조명 없는
|
케이블의 수
|
1
|
Trigger cable maximum length
|
30 m
|
몸체 자재
|
Zamak
|
커버 자재
|
Stainless steel
|
복귀
|
부트된 누름버튼에 의함
|
접점 타입 및 구성
|
2 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
트리거 케이블 앵커 포인트
|
RH 또는 LH 측면
|
결선
|
스크류 클램프 터미널, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m
|
케이블 항목 번호
|
3 tapped entry Pg 13.5 cable gland
|
안전 레벨
|
PL = e에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / ISO 13849-1
카테고리 4에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / ISO 13849-1
SIL 3에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 EN / IEC 61508
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 4000000 20 년 생활 시간에 대한 지정된 값을 기계적 또는 연락처 마모에 의해 제한 일치되는 IEC 60947-5-5
|
마킹
|
CE
|
기계적 내구성
|
800000 주기
|
케이블 지지물간 거리
|
5 m
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A300 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V (오손도 3) 일치되는 EN / IEC 60947-1
300 V 일치되는 UL 508
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ 일치되는 EN/IEC 60255-7 카테고리 3
25 mΩ 일치되는 NF C 93-050 방법 A
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 EN / IEC 60269
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
제품 무게
|
0.865 kg
|
Compatibility code
|
XY2CH
|