|
|
|
ZB4BG5
3POS MAINTAINED KEY 셀렉터 2 WITHDRAWL
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
키 절환 스위치용 헤드
|
모델명
|
ZB4
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자 프로파일
|
검은색 키 스위치
|
조작자 포지션 정보
|
3 포지션 +/- 45°
|
키락의 타입
|
Key 455
|
키 인출 포지션
|
왼쪽 및 오른쪽
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
29 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
29 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
72 mm
|
제품 무게
|
0.098 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
Electrical composition code
|
C3 6 단일 in 전면 마운팅
C4 6 single and double in 전면 마운팅
C5 5 단일 in 전면 마운팅
C6 5 single and double in 전면 마운팅
C7 4 단일 in 전면 마운팅
C8 4 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
기가바이트 14048.5
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-5
UL 508
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
DNV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.8 cm
|
Package 1 Width
|
5.2 cm
|
Package 1 Length
|
3.3 cm
|
Package 1 Weight
|
103 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10.779 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|