보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-5
UL 508
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL 리스트됨
GL
BV
DNV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|