|
|
|
ZB5AK1363
조광형 선택 스위치용 헤드, Harmony XB5, XB4, 블루 022 mm 3 위치 위치 위치 설정
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
점등된 절환 스위치용 헤드
|
제품 호환성
|
Universal LED
|
모델명
|
ZB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
그대로 둔다(stay put)
|
조작자 프로파일
|
청색 표준 핸들
|
조작자 포지션 정보
|
3 포지션 +/- 45°
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
29 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
29 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
43 mm
|
제품 무게
|
0.016 kg
|
기계적 내구성
|
500000 주기
|
역 이름
|
XALD 1...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
|
Electrical composition code
|
M3 4 단일 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
M6 2 단일 in 전면 마운팅 가진 integral LED and transformer
M10 2 단일 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
MF1 2 단일 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
MR1 2 단일 in rear mounting 가진 인테그랄 LED
M4 4 single and double in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
표준
|
UL 508
EN / IEC 60947-5-5
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN / IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
DNV
UL 리스트됨
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
GL
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
4.500 cm
|
Package 1 Length
|
5.000 cm
|
Package 1 Weight
|
23.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.390 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
30.240 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|