|
|
|
2CT-D2-200-C
계기용 변류기 for EOCR - 2CT 200 / 5 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EOCR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
계전기용 변류기
|
모델명
|
2CT
|
변류비
|
200/5 A
|
[In] 정격 전류
|
1…200 A
|
정밀도
|
Class 1
|
Burden
|
5 VA
|
전기적/기계적 특성
절연 저항
|
10 mΩ 에서 500 V
|
결선
|
주 회로 러그-클램프 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²유연한
|
케이블 길이
|
0.175 m
|
Tightening torque
|
주 회로 1.7 N.m 위에,중에 러그-클램프, 6.8 mm
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
취부 방식
|
패널
|
높이
|
55 mm
|
너비
|
126 mm
|
깊이
|
71 mm
|
제품 무게
|
0.5 kg
|
사용환경
사용온도
|
-20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-30…80 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Weight
|
510 g
|
Package 1 Height
|
7.7 cm
|
Package 1 Width
|
13.4 cm
|
Package 1 Length
|
6 cm
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|