Schneider-Electric bojo
 
ATS48C21Y picture- bojo
ATS48C21Y
비동기 모터용 소프트스타터 - ATS48 - 180 A - 208..690 V - 45..200 KW
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altistart 48
제품 또는 구성요소 타입 소프트 스타터
제품 도착점 비동기 모터
제품 사양 응용 Heavy duty industry and pumps
모델명 ATS48
활용 카테고리 AC - 53A
Ue power supply voltage 208...690 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 5 ... 5%
모터 전력 kW 110 kW 에서 400 V 표준 응용프로그램용
110 kW 에서 440 V 표준 응용프로그램용
110 kW 에서 500 V 심각한 응용프로그램용
110 kW 에서 525 V 심각한 응용프로그램용
132 kW 에서 500 V 표준 응용프로그램용
132 kW 에서 525 V 표준 응용프로그램용
132 kW 에서 660 V 심각한 응용프로그램용
160 kW 에서 660 V 표준 응용프로그램용
160 kW 에서 690 V 심각한 응용프로그램용
200 kW 에서 690 V 표준 응용프로그램용
45 kW 에서 230 V 심각한 응용프로그램용
55 kW 에서 230 V 표준 응용프로그램용
90 kW 에서 400 V 심각한 응용프로그램용
90 kW 에서 440 V 심각한 응용프로그램용
모터 전력 hp 125 hp 에서 460 V 심각한 응용프로그램용
150 hp 에서 460 V 표준 응용프로그램용
150 hp 에서 575 V 심각한 응용프로그램용
200 hp 에서 575 V 표준 응용프로그램용
50 hp 에서 208 V 심각한 응용프로그램용
60 hp 에서 208 V 표준 응용프로그램용
60 hp 에서 230 V 심각한 응용프로그램용
75 hp 에서 230 V 표준 응용프로그램용
전기적/기계적 특성
장치 연결 모터 전원공급 라인의 경우
보호 타입 상 오류 라인
열 보호 모터
열 보호 시동장치
표준 EN / IEC 60947-4-2
제품 인증 DNV
GOST
SEPRO
TCF
UL
CCC
NOM 117
C-Tick
CSA
마킹 CE
디지털 입력 수 5
디지털 입력 타입 PTC, 750 옴 에서 25 °C
멈춤, 실행, LI3, LI4) 로직, <= 8 mA 4300 옴
디지털 입력 로직 포지티브 로직 멈춤, 실행, LI3, LI4 < 5 V 그리고 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
최소 전환 전류 10 mA 에서 6 V DC 릴레이 출력
디지털 출력 수 2
디지털 출력 타입 LO1) 로직 출력 0 V 공통 환경구성 가능
LO2) 로직 출력 0 V 공통 환경구성 가능
R1) 릴레이 출력 결함 중계기 No
R2) 릴레이 출력 시동 중계기의 엔드 No
R3) 릴레이 출력 모터 전원 공급됨 No
아날로그 출력 타입 전류 출력 AO 0-20 mA 또는 4-20 mA, 임피던스 <500 옴
통신 포트 프로토콜 Modbus
커넥터 타입 1 RJ45
통신 데이터 링크 시리얼
물리적 인터페이스 RS485 멀티드롭
전송 속도 4800, 9600 또는 19200 bps
기능 이용 가능 외부 바이패스 (선택사항)
구동 포지션 수직 +/- 10 도
높이 380 mm
너비 320 mm
깊이 265 mm
제품 무게 18.2 kg
사용환경
전자기 적합성 전도된 및 복사 방출 레벨 A 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
상대 습도 0…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 EN / IEC 60068-2-3
사용온도 40…60 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
-10…40 °C 출력감세 없는)
저장온도 -25…70 °C
사용 고도 <= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...2000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 43.000 cm
Package 1 Width 46.000 cm
Package 1 Length 51.000 cm
Package 1 Weight 23.000 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월