|
|
|
ATV630D30N4
변속 드라이브, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW/40 hp, 380...480 V, IP21/UL 타입 1
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar Process ATV600
|
제품 또는 구성요소 타입
|
가변 속도 드라이브
|
제품 사양 응용
|
Process and utilities
|
모델명
|
ATV630
|
변수
|
Standard version
|
제품 도착점
|
비동기 모터
동기화 모터
|
EMC 필터
|
통합된 가진 50 m 일치되는 EN / IEC 61800-3 category C2
통합된 가진 150 m 일치되는 EN / IEC 61800-3 category C3
|
IP 등급
|
IP21 일치되는 IEC 61800-5-1
IP21 일치되는 IEC 60529
|
[Us] 정격 전원 전압
|
380...480 V
|
Degree of protection
|
UL type 1 일치되는 UL 508C
|
냉각의 타입
|
강제된 대류용
|
전원 주파수
|
50...60 Hz - 5 ... 5%
|
[문의] 정격 공급 전압
|
380...480 V - 15...10 %
|
모터 전력 kW
|
30 kW normal duty)
22 kW heavy duty)
|
모터 전력 hp
|
40 hp normal duty
30 hp heavy duty
|
라인 전류
|
53.3 A 에서 380 V normal duty)
45.9 A 에서 480 V normal duty)
40.5 A 에서 380 V heavy duty)
35.8 A 에서 480 V heavy duty)
|
최대 예상 라인 Isc
|
50 KA
|
피상전력
|
38.2 KVA 에서 480 V normal duty)
29.8 KVA 에서 480 V heavy duty)
|
연속 출력 전류
|
61.5 A 에서 4 kHz normal duty
46.3 A 에서 4 kHz heavy duty
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
Variable torque standard
Optimized torque mode
Constant torque standard
|
동기화 모터 제어 프로파일
|
Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
|
속도 드라이브 출력 주파수
|
0.1…500 Hz
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
전환 주파수
|
2...12 kHz 조정 가능
4...12 kHz 있는
|
안전 기능
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
디지털 입력 로직
|
16 preset speeds
|
통신 포트 프로토콜
|
이더넷
Modbus TCP
Modbus 시리얼
|
선택사항 카드
|
Slot A communication module, Profibus DP V1
Slot A communication module, Profinet
Slot A communication module, DeviceNet
Slot A communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A communication module, CAN열기 데이지 체인 RJ45
Slot A communication module, CANopen SUB-D 9
Slot A communication module, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
Slot A communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Communication module, BACnet MS/TP
Communication module, Ethernet Powerlink
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
벽 마운트
|
최대 순간 전류
|
67.7 A 동안 60 s normal duty)
69.5 A 동안 60 s heavy duty)
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
디지털 출력 수
|
0
|
디지털 출력 타입
|
릴레이 출력 R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
릴레이 출력 R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
릴레이 출력 R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
릴레이 출력 R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
릴레이 출력 R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
릴레이 출력 R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
허용되는 일시적 전류 부스트
|
1.1 x In 동안 60 s normal duty)
1.5 x In 동안 60 s heavy duty)
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
부하는 무엇이든 자동
억제될 수 있음
Not available in permanent magnet motor law
|
가속 및 감속 램프
|
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
|
물리적 인터페이스
|
Ethernet
2-선 RS 485
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
보호 타입
|
열 보호 모터
안전 토크 off 모터
모터 상 제동 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
출력전압의 과부하 드라이브
단락-회로 보호 드라이브
모터 상 제동 드라이브
DC 버스 상에 과전압 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
라인 전원 상 손실 드라이브
Overspeed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
|
전송 속도
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
주파수 해상도
|
화면표시 장치 0.1 Hz
아날로그 입력 0.012/50 Hz
|
전송 프레임
|
RTU
|
전기적 연결
|
Control 착탈가능한 스크류 터미널 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Line side 스크류 터미널 25...50 mm² AWG 4...AWG 1
모터 스크류 터미널 25...50 mm² AWG 4...AWG 1
|
커넥터의 타입
|
RJ45 on the remote graphic terminal)Ethernet/Modbus TCP
RJ45 on the remote graphic terminal)Modbus 시리얼
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
교환 모드
|
반 이중, 완전 이중, 자동 협의 Ethernet/Modbus TCP
|
어드레스의 수
|
1…247 Modbus 시리얼
|
액세스의 방법
|
슬레이브 Modbus TCP
|
전원
|
External supply for digital inputs 24 V DC 19…30 V), <1.25 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
Internal supply for digital inputs and STO 24 V DC 21…27 V), <200 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
|
로컬 시그널링
|
Local diagnostic LEDs 3개
Embedded communication status LEDs 3개 dual colour)
Communication module status 4 LEDs dual colour)
전압 LED 1개 적색)
|
너비
|
226 mm
|
높이
|
673 mm
|
깊이
|
271 mm
|
제품 무게
|
28 kg
|
아날로그 입력 수
|
3
|
아날로그 입력 타입
|
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI2 전압 아날로그 입력 - 10...10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
|
디지털 입력 수
|
8
|
디지털 입력 타입
|
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC <= 30 V)
|
입력 호환성
|
DI1...DI6 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 EN / IEC 61131-2
DI5, DI6 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 65A-68
STOA, STOB 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직(소스) DI1...DI8), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
네거티브 로직 (싱크) DI1...DI8), > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
|
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1, AQ2 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1, AQ2 0 ... 20mA, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 DQ-, DQ+ 30 V DC
소프트웨어-환경구성 가능 전류 DQ-, DQ+ 100 mA
|
샘플링 지속기간
|
2 ms +/- 0.5 ms DI1...DI4) - 이산 입력
5 ms +/- 1 ms DI5, DI6) - 이산 입력
5 ms +/- 0.1 ms AI1, AI2, AI3) - 아날로그 입력
10 ms +/- 1 ms AO1) - 아날로그 출력
|
정확성
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 입력
+ / - 1퍼센트 AO1, AO2 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 출력
|
선방식 오류
|
AI1, AI2, AI3 최대 값의 +/- 0.15 % analog input
AO1, AO2 +/- 0.2 % 아날로그 출력
|
Relay output number
|
3
|
Relay output type
|
환경구성 가능 중계기 로직 R1 결함 중계기 NO/NC 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R2 sequence relay No 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R3 sequence relay No 100000 주기
|
새로고침 시간
|
중계기 출력 R1, R2, R3)5 ms +/- 0.5 ms)
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1, R2, R3 5 mA 에서 24 V DC
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
|
격리
|
전력 및 제어 터미널들간
|
Maximum output frequency
|
500 kHz에서
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
53.3 A
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC compressor centrifugal
Food and beverage processing other application
Mining mineral and metal fan
Mining mineral and metal pump
Oil and gas fan
Water and waste water other application
Building - HVAC screw compressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fan
Food and beverage processing atomization
Oil and gas electro submersible pump (ESP)
Oil and gas water injection pump
Oil and gas jet fuel pump
Oil and gas compressor for refinery
Water and waste water centrifuge pump
Water and waste water positive displacement pump
Water and waste water electro submersible pump (ESP)
Water and waste water screw pump
Water and waste water lobe compressor
Water and waste water screw compressor
Water and waste water compressor centrifugal
Water and waste water fan
Water and waste water conveyor
Water and waste water mixer
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW 에서 380…440 V 3 상
30…50 kW 에서 480…500 V 3 상
|
세트당 수량
|
1
|
인클로저 마운팅
|
벽 마운트됨
|
사용환경
절연 저항
|
> 1 MOhm 1분 동안 접지까지 500 V DC
|
노이즈 레벨
|
63.5 dB 일치되는 86/188/EEC
|
W 단위의 전력 소모
|
자연적 대류 93 W 에서 380 V 4 kHz
강제된 대류용 640 W 에서 380 V 4 kHz
|
Volume of cooling air
|
240 m3 / H
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
Maximum THDI
|
<48 % from 80...100 % of load 일치되는 IEC 61000-3-12
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
|
내진동
|
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 2…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-15…50 °C 출력감세 없는)
50…60 °C 있는)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
1000...4800 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
제품 인증
|
TÜV
ATEX INERIS
UL
CSA
ATEX zone 2/22
DNV-GL
|
마킹
|
CE
|
표준
|
UL 508C
EN / IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C2
EN/IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C3
EN / IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
과전압 카테고리
|
III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
노이즈 레벨
|
63.5 dB
|
오염 정도
|
이
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
55.0 cm
|
Package 1 Width
|
84.0 cm
|
Package 1 Length
|
33.0 cm
|
Package 1 Weight
|
38.0 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
업그레이드 가능성
|
업그레이드된 구성 요소 이용 가능
|
계약 보증
|
|