Schneider-Electric bojo
 
EVRPD- bojo
EVRPD-440NZ6M
전자식 전압 계전기 - 380…480 V AC 60 Hz - 85…250 V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
모델명 EVR-PD
제품 또는 구성요소 타입 보호 계전기
보호 타입 결상
역상
과전압, Vm > 과전압 설정
부족전압, Vm < 부족전압 설정
불평형, 5...30 %
제품 사양 응용 전압보호
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 60 Hz
트립 범위 380...480 V AC - 과전압
300...440 V AC - 부족전압
전기적/기계적 특성
[Us] 정격 입력 전압 85...250 V AC/DC
취부 방식 35 mm DIN 레일
패널
접점 타입 및 구성 1 C/O OL)
??, ??? ?? By 4 A gG 퓨즈
[Ue] 정격 운전 전압 480 V AC 60 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-4-1
복귀 수동 리셋
자동 리셋 1…10 s
전기적 0…1 s 전기적
시간 설정 과전압 동작시간 0.2...10 s
부족전압 동작시간 0.2...10 s
표시 방식 7 세그먼트 LED
Power consumption per relay 3 W
결선 제어 회로 러그-클램프 2 x 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는 - M3.5
제어 회로 케이블 2 x 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는 - M3.5
제어 회로 케이블 2 x 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는 - M3.5
Tightening torque 제어 회로 1.7 N.m 위에,중에 러그-클램프, 케이블, 7 mm
높이 79.3 mm
너비 50 mm
깊이 106.5 mm
제품 무게 0.274 kg
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
내화성 650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
내진동 4 gn 판넬 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
2 gn 35mm 레일 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 2 kV 50...60 Hz 외함과 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
1 kV 50...60 Hz 상호 접점 사이 일치되는 IEC 60255-5
2 kV 50...60 Hz 내부 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
내서지 6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
전자기 적합성 무선주파 방사내성 10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기, 6 kV 접점 일치되는 IEC 61000-4-2
과도전압 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 EN 61000-4-6
무선주파 전도 내성 class A 일치되는 EN 55011
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 제어 회로
허용 전류 250 V, 5 A
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.6 cm
Package 1 Width 5.9 cm
Package 1 Length 11.4 cm
Package 1 Weight 284.0 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 months