|
|
|
FBZ2-WRAUTZ
EOCR-FBZ2 WR A-A 100~240V.
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EOCR
|
모델명
|
EOCR-FBZ2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보호 계전기
|
보호 타입
|
과부하, In > 과전류 설정
부족부하, In < 부족전류 설정
기동중 구속, In > 2...8 배수의 과전류 설정
운전중 구속, In > 1.5...5 배수의 과전류 설정
결상
불평형, 10...50 %
지락 사고, Ig > 지락전류 설정
역상
|
제품 사양 응용
|
모터 보호
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
Protection ajustment range
|
0.5…80 A
|
트립 범위
|
0.5...80 A 정한시)
0.5...32 A 반한시, 열축적반한시)
0.03...10 A, off 정한시) - 지락 사고 전류
|
전기적/기계적 특성
[Us] 정격 입력 전압
|
100...240 V AC/DC
|
취부 방식
|
기본 장치 35 mm DIN 레일
기본 장치 패널
화면표시 장치 플러시
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO OL)
1 NO GR)
|
??, ??? ??
|
By 4 A gG 퓨즈
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 UL
690 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 CSA
690 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-4-1
|
복귀
|
수동 리셋
자동 리셋 0.5…1200 s
전기적 0…1 s 전기적
|
시간 설정
|
기동시 지연시간 0...200 s
과전류 동작시간 0.2...30 s 정한시)
부족전류 동작시간 1...30 s, off
지락 동작시간 0.1...10 s
기동시 지락동작 지연시간 1...30 s, off
과전류 동작시간 1...30 class 반한시, 열축적반한시)
|
표시 방식
|
7 세그먼트 LED
바 그래프
|
Power consumption per relay
|
3 W
|
결선
|
제어 회로 케이블 2 x 1…1.5 mm ²단선 또는 연선 케이블 엔드 없는 - M3
제어 회로 케이블 1 x 1…2.5 mm ²단선 또는 연선 케이블 엔드 있는 - M3
제어 회로 케이블 1 x 1…2.5 mm ²단선 또는 연선 케이블 엔드 없는 - M3
제어 회로 케이블 2 x 1…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는 - M3
주 회로 러그-클램프 1 x 2.5…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는 - M6
|
Tightening torque
|
제어 회로 0.8...1.2 N.m 위에,중에 케이블, 4.7 mm
주 회로 2.5 N.m 위에,중에 러그-클램프, 11 mm
|
높이
|
98.3 mm
|
너비
|
70 mm
|
깊이
|
108.1 mm
|
제품 무게
|
0.555 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-4-1
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
내화성
|
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
|
내진동
|
4 gn 판넬 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
2 gn 35mm 레일 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
|
절연내력
|
2 kV 50...60 Hz 외함과 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
1 kV 50...60 Hz 상호 접점 사이 일치되는 IEC 60255-5
2 kV 50...60 Hz 내부 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
|
내서지
|
6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
전자기 적합성
|
무선주파 방사내성 10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기, 6 kV 접점 일치되는 IEC 61000-4-2
과도전압 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 EN 61000-4-6
무선주파 전도 내성 class A 일치되는 EN 55011
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
3 A 제어 회로
|
허용 전류
|
250 V, 3 A
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.5 cm
|
Package 1 Width
|
16.65 cm
|
Package 1 Length
|
10.5 cm
|
Package 1 Weight
|
576.0 g
|
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|