Schneider-Electric bojo
 
GV2P21 picture- bojo
GV2P21
모터 회로 차단기 GV2-P - 17…23 A - 3 3d - 열동자기형 트립유닛
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys Deca
제품명 TeSys GV2
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 Motor circuit breaker
모델명 GV2P
Application Motor protection
트립장치 테크놀로지 열-자기성
전기적/기계적 특성
극 설명 3P
네트워크 타입 AC
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
AC-3e 일치되는 IEC 60947-4-1
네트워크 주파수 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-4-1
고정 모드 35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with 2 x M4 screws)
모터 전력 kW 9 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
18.5 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz
단락용량 100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
4 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량 100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
75 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
75 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
제어 타입 회전 핸들
[In] 정격 전류 23 A
열 보호 조정 범위 17…23 A 일치되는 IEC 60947-4-1
자기성 트립핑 전류 327 A
[Ith] 연속 통전 전류 23 A 일치되는 IEC 60947-4-1
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
상 오류 민감도 예 일치되는 IEC 60947-4-1
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-1 § 7-1-6
1극당 전력 소멸 2.5 W
기계적 내구성 100000 주기
전기적 내구성 100000 주기 AC - 3 에서 415 V In
100000 주기 AC-3e 에서 415 V In
정격 듀티 계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
조임 토크 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
너비 45 mm
높이 89 mm
깊이 97 mm
색상 Dark grey
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
EN / IEC 60947-4-1
제품 인증 CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
보호의 IK 정도 IK04
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
기후 내성 일치되는 E10 IACS
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
사용온도 -20…60 °C
기계적 강도 충격 11 ms 동안 30 Gn
진동 5 Gn, 5...150 Hz
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.800 cm
Package 1 Width 9.300 cm
Package 1 Length 10.000 cm
Package 1 Weight 335.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 6.926 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 118.816 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월