Schneider-Electric bojo
 
GVAN20 picture- bojo
GVAN20
보조 접점 TeSys - 2 NO
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
모델명 GVAN
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
제품 호환성 GV2ME
GV3P
GV2RT
GV2LE
GV2L
GV3L
GV2P
마운팅 위치 왼쪽
극 접점 구성 2 NO
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 600 V 일치되는 UL 508
690 V 일치되는 IEC 60947-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Ue] 정격 운전 전압 48...690 V AC
24...240 V DC
[Ith] 연속 통전 전류 6 A
기계적 내구성 100000 주기
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
보호 타입 GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
VA 단위로 정격 구동 전력 300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
414 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
W 단위로 정격 구동 전력 120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
조임 토크 1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 89 mm
너비 9.3 mm
깊이 66 mm
제품 무게 0.05 kg
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
제품 인증 UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.400 cm
Package 1 Width 9.800 cm
Package 1 Length 15.000 cm
Package 1 Weight 41.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9.500 cm
Package 2 Width 9.800 cm
Package 2 Length 15.000 cm
Package 2 Weight 461.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 3.050 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월