Schneider-Electric bojo
 
ISEMMET- bojo
ISEMMET-WRUH
ISEMMET ETH WR 100~240VAC HOLE TMP.
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
모델명 ISEM
제품 또는 구성요소 타입 보호 계전기
보호 타입 과부하, In > 과전류 설정
부족부하, In < 부족전류 설정
기동중 구속, In > 2...8 배수의 과전류 설정
운전중 구속, In > 1.5...5 배수의 과전류 설정
결상
불평형, 10...50 %
지락 사고, Ig > 지락전류 설정
역상
제품 사양 응용 모터 보호
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50...60 Hz
통신 포트 프로토콜 Modbus RTU
Protection ajustment range 0.5…100 A
트립 범위 0.03...10 A 정한시) - 지락 사고 전류
0.5...60 A 반한시, 열축적반한시)
0.5...100 A 정한시)
전기적/기계적 특성
[Us] 정격 입력 전압 100...240 V AC
취부 방식 기본 장치 35 mm DIN 레일
기본 장치 패널
화면표시 장치 플러시
접점 타입 및 구성 1 NO + 1 NC OL)
1 NO AL)
??, ??? ?? By 4 A gG 퓨즈
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 CSA
690 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
600 V AC 8...200 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-4-1
복귀 수동 리셋
자동 리셋 0.5…1200 s
전기적 0…1 s 전기적
시간 설정 과전류 동작시간 1...30 class 반한시, 열축적반한시)
기동시 지연시간 0...600 s
과전류 동작시간 0.2...120 s 정한시)
부족전류 동작시간 0.5...120 s
지락 동작시간 0.1...10 s, 내부
지락 동작시간 0.05...10 s, 외부
기동시 지락동작 지연시간 0...20 s
표시 방식 바 그래프
7 세그먼트 LED
Power consumption per relay 3 W
결선 제어 회로 케이블 2 x 1…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는 - M3
제어 회로 케이블 2 x 1…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는 - M3
제어 회로 케이블 1 x 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는 - M3
제어 회로 케이블 1 x 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는 - M3
Tightening torque 제어 회로 0.8...1.2 N.m 위에,중에 케이블, 4.7 mm
높이 90.3 mm
너비 121 mm
깊이 52 mm
제품 무게 0.7 kg
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
제품 인증 CE
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -40…85 °C
사용 고도 2000 m
내화성 650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
내진동 4 gn 판넬 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
2 gn 35mm 레일 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 2 kV 50...60 Hz 외함과 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
1 kV 50...60 Hz 상호 접점 사이 일치되는 IEC 60255-5
2 kV 50...60 Hz 내부 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
내서지 6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
전자기 적합성 무선주파 방사내성 10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기, 6 kV 접점 일치되는 IEC 61000-4-2
과도전압 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 EN 61000-4-6
무선주파 전도 내성 class A 일치되는 EN 55011
[Ith] 연속 통전 전류 3 A 제어 회로
허용 전류 250 V, 3 A
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.5 cm
Package 1 Width 16.65 cm
Package 1 Length 10.5 cm
Package 1 Weight 503.0 g
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월