Schneider-Electric bojo
 
LADN316 picture- bojo
LADN316
보조 접점 블록 TeSys - 3 NO + 1 NC - 링 터미널
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품명 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
모델명 LADN
호환성 TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
마운팅 위치 전면
극 접점 구성 3 NO + 1 NC
Contacts operation 순간적
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 6 A at 120 V AC - 15
1.04 A at 690 V AC - 15
0.55 A at 125 V DC - 13
0.1 A at 600 V DC - 13
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL
600 V 일치되는 CSA
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C)
표준 EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
제품 인증 CB
UL
CSA
CCC
UKCA
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
허용되는 단시간 등급 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
보호 타입 GG 퓨즈 10 A
기계적 내구성 30 Mcycles
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
절연 저항 > 10 mΩ
결선 러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
조임 토크 1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
높이 48 mm
너비 44 mm
깊이 42 mm
제품 무게 0.05 kg
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
IP 등급 IP2x 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
저장온도 -60…80 °C
사용온도 -5…60 °C
사용 고도 3000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 4.8 cm
Package 1 Length 4 cm
Package 1 Weight 56 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5.3 cm
Package 2 Width 8.3 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 566 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4.736 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월