Schneider-Electric bojo
 
LR3D036 picture- bojo
LR3D036
TeSys Deca 열동형 과부하 계전기 - 0.25...0.4 A - 10A 등급
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys LRD
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 비 차동 열 과부하 계전기
모델명 LR3D
계전기 용도 모터 보호
제품 호환성 LC1D32
LC1D25
LC1D18
LC1D09
LC1D38
LC1D12
네트워크 타입 DC
AC
과부하 트립핑 클래스 클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
전류 보호 설정 범위 0.25…0.4 A
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 0...400 Hz
취부 방식 플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
접촉기 아래
트립 범위 1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 시그널링 회로
허용 전류 3 A 에서 120 V AC - 15 시그널링 회로
0.22 A 에서 125 V DC - 13 시그널링 회로
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
관련되는 퓨즈 등급 4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
상 오류 민감도 Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
제어 타입 적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
온도 보상 -20…60 °C
연결 피치 14.5 mm
결선 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
주 회로 러그 링 터미널
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 2.3 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 M4
높이 66 mm
너비 45 mm
깊이 70 mm
제품 무게 0.124 kg
사용환경
기후 내성 일치되는 E10 IACS
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -60…70 °C
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동6 GN 일치되는 IEC 60068-2-6
충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
절연내력 1.89 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60947-1
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
제품 인증 IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 7.7 cm
Package 1 Length 8.8 cm
Package 1 Weight 145 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3.935 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 768
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 138 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월