Schneider-Electric bojo
 
LRE355 picture- bojo
LRE355
EasyPact TVS 차동형 과부하계전기 30...40 A - class 10A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Easy TeSys
제품의 범위 Easy TeSys Protect
제품 또는 구성요소 타입 차동 열 과부하 계전기
모델명 LRE
계전기 용도 모터 보호
상 오류 민감도 Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0 일치되는 IEC 60947-4-1
전기적/기계적 특성
제품 호환성 LC1E40...95
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50...60 Hz
취부 방식 접촉기 아래
플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
과부하 트립핑 클래스 클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 기능 Relay trip indicator
전류 보호 설정 범위 30…40 A
트립 범위 1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
기계적 강도 충격11 MS 6 GN 일치되는 IEC 60068-2-7
진동3 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 시그널링 회로
[Ue] 정격 운전 전압 <= 690 V AC
관련되는 퓨즈 등급 40 A AM for 주 회로
100 A GG for 주 회로
5 A GG for 시그널링 회로
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
로컬 시그널링 트립지시기
제어 타입 누름버튼 적색 멈춤:
누름버튼 녹색 리셋:
온도 보상 -20…60 °C
결선 시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 4…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 4…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 4…35 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
Recommended tightening torque 주 회로 9 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
시그널링 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 54 mm
너비 70 mm
깊이 113 mm
제품 무게 0.47 kg
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
제품 인증 EAC
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
-20…70 °C 출력감세 있는
저장온도 -60…80 °C
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60068-2-1
절연내력 6 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
전자기 적합성 내서지 6 kV 일치되는 IEC 60801-5
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.000 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 12.000 cm
Package 1 Weight 483.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.690 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months