Schneider-Electric bojo
 
NSYCAG92LPF picture- bojo
NSYCAG92LPF
콘센트 그릴 플레스트 컷아웃 92x92mm 연장 dim 137x117mm IP54
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ClimaSys
Product ClimaSys CA
호환성 Prisma Prisma P
ClimaSys ClimaSys CV 팬
제품 또는 구성요소 타입 Outlet grille
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Thermal management accessory
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 ClimaSys ventilation system
고정 모드 스크류들에 의함
Clipped
장치 구성 1 external part 전면
1 support frame
1 G2 M1 synthetic standard filter rear of outlet grille
전기적/기계적 특성
자재 Injected thermoplastic (ASA PC)
색상 External part 회색 RAL 7035)
컷아웃 제원 92 x 92 mm
높이 External: 137 mm
너비 External: 117 mm
깊이 External : 13 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.5 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 14.5 cm
Package 1 Weight 152 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 816
Package 2 Height 91 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 134 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 months