|
|
|
NSYCR55WU1
ClimaSys PTC heating resistance 55W, 12-24V
|
|
|
기본항목
레인지
|
ClimaSys
|
제품명
|
ClimaSys CR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Resistance heater
|
전력 범위
|
55 W
|
입력 전압
|
12...24 V DC
|
전기적/기계적 특성
구동 포지션
|
수직
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP20
|
제품 인증
|
UL
VDE
|
자재
|
몸체 extruded aluminium
|
사용 조건
|
Air sealed enclosure
Electrical protection is needed
Heaters must be installed with a thermal controller
|
고정 모드
|
클립에 의함
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
324 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
16.5 cm
|
Package 2 Width
|
34 cm
|
Package 2 Length
|
43 cm
|
Package 2 Weight
|
8.998 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
320 kg