Schneider-Electric bojo
PFXGM4201TAD picture- bojo
PFXGM4201TAD
Graphic Display Panel
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.000 cm
Package 1 Width 13.000 cm
Package 1 Length 18.500 cm
Package 1 Weight 528.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 8.931 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
업그레이드 가능성 디지털 모듈 및 업그레이드된 구성 요소를 통한 업그레이드 가능