|
PFXSP5600TPD
12 touch panel display, XGA, Analog-Multi, Modular, 12-24VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Pro-face SP5000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Touch panel screen
|
전기적/기계적 특성
표시 방식
|
Colour TFT LCD
|
화면표시 색상
|
16 million colours
|
화면표시 해상도
|
1024 x 768 픽셀 XGA
|
터치패널
|
Multi touch analogue resistive
|
역광 조명 수명
|
50000시간 가진 white
|
[문의] 정격 공급 전압
|
12...24 V DC
|
유입 전류
|
30 A
|
입력 전압 제한
|
10.8…28.8 V DC
|
Voltage endurance
|
1000 V AC during 1 분
|
W 단위의 전력 소모
|
56 W max (including box module))
21 W max (display module only))
18 W
6 W stand by)
11 W
|
통합된 연결 타입
|
USB 2.0 type A
|
전기적 연결
|
케이블 2 mm², AWG 14, max resistance 100 옴 for functional grounding
|
냉각의 타입
|
AN (air natural)
|
고정 모드
|
스크류 4개에 의함, ~위에 설치 1.6...5 mm thick panel
|
Cut-out dimensions
|
301.5 x 227.5 mm panel cut dimension
|
높이
|
241 mm
|
너비
|
315 mm
|
깊이
|
67 mm
|
제품 무게
|
3.2 kg
|
사용환경
표준
|
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
제품 인증
|
UL
cUL
CE
UKCA
KC
RCM
EAC
ATEX
IECEx
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
NK
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
1907/2006/EC - REACH directive
2014/34/EU - ATEX directive
2014/53/EU - radio equipment directive
|
사용온도
|
0…60 °C
|
저장온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
보관 상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP65f
|
오염 정도
|
이
|
환경적 특성
|
Corrosive gas free
|
내충격성
|
147 m/s² X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) 일치되는 IEC 61131-2
|
내진동
|
3.5 mm constant amplitude 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 IEC 61131-2
|
절연 저항
|
>= 10 MOhm
|
전자기 적합성
|
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (전력 포트) conforming to IEC 61000-4-4
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20.400 cm
|
Package 1 Width
|
33.500 cm
|
Package 1 Length
|
37.800 cm
|
Package 1 Weight
|
4.514 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
43.000 cm
|
Package 2 Width
|
35.500 cm
|
Package 2 Length
|
45.800 cm
|
Package 2 Weight
|
9.874 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
99.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
90.560 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|