Schneider-Electric bojo
 
TCSESM163F23F0 picture- bojo
TCSESM163F23F0
ConneXium 매니지드 스위치 - 구리 포트 16개
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 ConneXium
제품 또는 구성요소 타입 이더넷 TCP/IP 관리되는 스위치
컨셉트 Transparent Ready
통신 포트 프로토콜 이더넷 TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
포트 이더넷 10/100BASE-TX - 16 구리 케이블
캐스케이드엥의 최대 수 제한 없음
Cybersecurity Port hardening
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입 쉴드된 RJ45 구리 케이블
전송 지지물 중간급 꼬인 쉴드된 쌍선 케이블 C5E 구리 케이블
Maximum cable distance between devices 100 m 구리 케이블
이더넷 서비스 웹 서버를 통한 환경구성
VLAN
멀티주물 필터링
데이터 흐름 제어
IGMP 스누핑
SNMP-Traps and SYSLOG
통신 서비스 TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
Address conflict detection
진단 실행 시간 Signal contact
Self test
링엥 최대 기울기의 최대 수 50
중복 HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
[Us] 정격 입력 전압 12 ... 48 V
전원 전압 제한 9.6…60 V DC SELV
18…30 V AC SELV
소모전력 9.4 W
전기적 연결 착탈가능한 커넥터 6 방식 전원
취부 방식 35 mm 대칭적 DIN 레일
마킹 CE
UL
RCM
EtherNet/IP
기능 이용 가능 Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
로컬 시그널링 P1 P2 전원 1 dual colour LED green/yellow)
결함 LED 1개 적색)
Ring manager 1 dual colour LED green/yellow)
Stand-by LED 1개 녹색)
링크 상태 채널당 LED 1개 녹색)
ACT 채널당 LED 1개 노란색)
Device status
경보 출력 무전압 접점 1개 1 A
경보 기능 전원 결함
데이터 링크 상태
중복 링 오류
스위치 결함
이더넷 케이블링시스템 TF 스위치
너비 111 mm
높이 131 mm
깊이 111 mm
제품 무게 0.6 kg
사용환경
사용온도 0…60 °C
상대 습도 10…95 % 비응축
IP 등급 IP20
Directives 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
표준 UL 508
EN / IEC 61131
IEC 61850-3
제품 인증 CE
UL
RCM
ODVA EtherNet/IP
BV
GL
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13.0 cm
Package 1 Width 16.0 cm
Package 1 Length 24.0 cm
Package 1 Weight 830.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 40.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 6.64 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months