Schneider-Electric bojo
 
TM251MESE picture- bojo
TM251MESE
컨트롤러 M251 2x 이더넷
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon M251
제품 또는 구성요소 타입 Logic controller
[문의] 정격 공급 전압 24 V DC
전기적/기계적 특성
Number of I/O expansion module 7 로컬
14 원격
전원 전압 제한 20.4…28.8 V
유입 전류 50 A
W 단위의 전력 소모 32.6…40.4 W with max number of I/O expansion module)
메모리용량 64 MB system memory RAM
데이터 백업 128 MB built-in flash memory backup of user programs
데이터 스토리지 장비 <= 16 GB SD card optional)
배터리 타입 BR2032 lithium non-rechargeable, 배터리 수명: 4 년
백업 시간 2 years 에서 25 °C
Execution time for 1 KInstruction 0.3 ms event and periodic task
0.7 ms other instruction
응용프로그램 구조 4 cyclic master tasks
8 event tasks
3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task
8 external event tasks
실시간 클록 있는
클록 드리프트 <= 60 s/month 에서 25 °C
통합된 연결 타입 USB 포트 가진 mini B USB 2.0
격리되지 않음 연속 링크 serial 가진 RJ45 그리고 RS232/RS485
Dual-port Ethernet 1 가진 RJ45
Ethernet port Ethernet 2 가진 RJ45
전원 Serial)연속 링크 전원 5 V, <200 mA
전송 속도 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
480 Mbit/s ~의 버스길이를 위한 3 m USB
통신 포트 프로토콜 USB 포트 USB - SoMachine-Network
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII 또는 SoMachine-Network
포트 이더넷 Ethernet 1 10BASE-T/100BASE-TX - 2 구리 케이블
Ethernet 2 10BASE-T/100BASE-TX - 1 구리 케이블
웹 가동 웹 서버
통신 서비스 Downloading
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP client
Modbus TCP server
Modbus TCP slave device
Monitoring
NGVL
Programming
Updating firmware
SMS notifications
DHCP client Eth1)
DHCP server Eth2)
Ethernet/IP originator Eth2)
Ethernet/IP target Eth1, Eth2)
Ethernet/IP scanner Eth2)
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Eth2)
FDR
FTP 클라이언트/서버
SNMP client/server
SQL client
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
연결의 최대 수 8 Modbus server
8 Modbus client
16 Ethernet/IP target
4 FTP server
10 웹 서버
8 SoMachine protocol
슬레이브의 수 16 이더넷 / IP
64 Modbus TCP
주기 시간 10 ms 16 이더넷 / IP
64 ms 64 Modbus TCP
로컬 시그널링 PWR LED 1개 녹색)
RUN LED 1개 녹색)
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
I/O error (I/O) LED 1개 적색)
SD card access (SD) LED 1개 녹색)
BAT LED 1개 적색)
SL LED 1개 녹색)
Bus fault on TM4 (TM4) LED 1개 적색)
Ethernet activity (ETH1) LED 1개 녹색)
Ethernet activity (ETH2) LED 1개 녹색)
전기적 연결 착탈가능한 스크류 터미널 블록전원 pitch 5.08 mm)
절연 Non-insulated between supply and internal logic
Between supply and ground 에서 500 V AC
마킹 CE
내서지 1 kV shielded cable 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV power lines 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 95 mm
너비 54 mm
제품 무게 0.22 kg
사용환경
표준 ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2:2007
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
제품 인증 cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 power lines)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 Ethernet line)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 시리얼 통신)
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP ( power lines) 에서 10…150 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 1.5…30 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
초소형제동에 대한 면역 10 ms
사용온도 -10…35 °C vertical installation)
-10…55 °C horizontal installation)
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20 보호 커버 제자리에 있는
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널 마운팅
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널 마운팅
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.511 cm
Package 1 Width 11.725 cm
Package 1 Length 17.063 cm
Package 1 Weight 371.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4.651 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 40.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 48 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월