Schneider-Electric bojo
 
TM3DM8R picture- bojo
TM3DM8R
이산 I/O 모듈, Modicon TM3, 8 IO(4개 입력, 4개 릴레이 출력, 나사) 24 VDC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon TM3
제품 또는 구성요소 타입 디지털 I/O 모듈
범위 호환성 Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
디지털 입력 수 4 입력 일치되는 IEC 61131-2 타입 1
디지털 입력 로직 싱크 또는 소스 (긍정적인/네거티브)
디지털 입력 전압 24 V
디지털 입력 전류 7 mA 입력
디지털 출력 타입 중계기 일반적으로 열기
디지털 출력 수 4
디지털 출력 로직 긍정적인 또는 네거티브
디지털 출력 전압 24 V DC 릴레이 출력
240 V AC 릴레이 출력
디지털 출력 전류 2000 mA 릴레이 출력
전기적/기계적 특성
디지털 I/O 수 8
전류 소모 5 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
25 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
디지털 입력 전압 타입 DC
전압 상태 1 보장됨 15...28.8 V 입력
Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA 입력)
전압 상태 0 보장됨 0...5 V 입력
Current state 0 guaranteed <= 1 mA 입력)
입력 임피던스 3.4 kOhm
반응 시간 4 ms turn-on)
4 ms turn-off)
Maximum current per output common 7 A
기계적 내구성 20000000 주기
최소 부하 10 mA 에서 5 V DC 릴레이 출력
로컬 시그널링 I/O 상태 채널당 LED 1개 녹색)
전기적 연결 11 x 2.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 5.08 mm for inputs and outputs
Maximum cable distance between devices 쉴드되지 않은 케이블 <30 m regular input
절연 Between input and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between inputs
Between input groups and output groups 에서 1500 V AC
Between open contact 에서 750 V AC
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between outputs
마킹 CE
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 84.6 mm
너비 27.4 mm
제품 무게 0.95 kg
사용환경
표준 IEC 61131-2
제품 인증 cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
자기성 장에 대한 저항 30 A/m 50/60 Hz 일치되는 IEC 61000-4-8
빠른 순간과도전압에 대한 저항 1 kV I/O 일치되는 IEC 61000-4-4
2 kV relay output 일치되는 IEC 61000-4-4
내서지 2 kV 출력 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV 입력 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
사용온도 -10…35 °C vertical installation
-10…55 °C horizontal installation
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20 보호 커버 제자리에 있는
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.5 cm
Package 1 Width 12.5 cm
Package 1 Length 10.5 cm
Package 1 Weight 230.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 10.643 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 138 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월