Schneider-Electric bojo
 
TM3TM3 picture- bojo
TM3TM3
입력/출력 아날로그 모듈, Modicon TM3, 2 또는 온도 입력, 1 출력(나사) 24 VDC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon TM3
제품 또는 구성요소 타입 입력/출력 아날로그 모듈
범위 호환성 Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
아날로그 입력 수 2
아날로그 입력 타입 전류 4 ... 20mA
전류 0 ... 20mA
전압 0 ... 10 V
전압 - 10...10 V
열전쌍 - 200...1000 °C 가진 열전쌍 J
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 K
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 R
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 S
열전쌍 0...1820 °C 가진 열전쌍 B
열전쌍 - 200...400 °C 가진 열전쌍 T
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 N
열전쌍 - 200...800 °C 가진 열전쌍 E
열전쌍 0...2315 °C 가진 thermocouple C
Ni 100/Ni 1000 온도 탐침 - 60 ... 180 ° C
Pt 100 온도 탐침 - 200 ... 850 ° C
Pt 1000 온도 탐침 - 200 ... 600 ° C
아날로그 출력 수 1
아날로그 출력 타입 전류 4...20 mA
전류 0 ... 20mA
전압 0 ... 10 V
전압 - 10...10 V
전기적/기계적 특성
아날로그 입력 해상도 16 비트
15 비트 + 신호
허용되는 계속적 과부하 13 V, 아날로그 입력타입: 전압
40mA, 아날로그 입력타입: 전류
입력 임피던스 <= 50 Ohm 전류
>= 1 MOhm 전압
>= 1 MOhm 열전쌍
>= 1 MOhm 온도 탐침
아날로그 출력 해상도 12 비트
LSB 값 0.15 mV 0 ... 10 V 전압
0.30 mV - 10...10 V 전압
0.30 µA 0 ... 20mA 전류
0.244 µA 4 ... 20mA 전류
0.1 °C 온도 탐침
0.1 °C 열전쌍
2.44 mV 0 ... 10 V 전압
4.88 mV - 10...10 V 전압
4.88 µA 0 ... 20mA 전류
3.91 µA 4...20 mA 전류
부하 타입 저항성
부하 임피던스 ohm 단위 1 kOhm 전압
300 Ohm 전류
안정화 시간 1 ms
변환 시간 100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time 열전쌍
100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time 온도 탐침
10 ms + 10 ms per channel + 1 controller cycle time 전압/전류
샘플링 지속기간 10 ms, 아날로그 입력타입: 전압/전류
100 ms, 아날로그 입력타입: 전압/전류
100 ms, 아날로그 입력타입: 열전쌍
100 ms, 아날로그 입력타입: 온도 탐침
절대적 정확성 오류 +/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 K - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 J - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 E - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 T - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 N - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for analogue input 전압/전류
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 B 300...1820 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 K 0 ... 1300 ° C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 J 0...1000 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 E 0...800 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 T 0...400 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 N 0 ... 1300 ° C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for analogue output voltage/current
온도 드리프트 +/- 0.006 %FS/°C
반복 정확성 +/-0.5 %FS 입력
+/- 0.4 %FS 출력
비선형 +/- 0.01 %FS, 아날로그 출력타입: 아날로그 출력
+/- 0.1 %FS, 아날로그 입력타입: 아날로그 입력
출력 리플 20 mV
크로스 톡 <= 1 LSB
[Us] 정격 입력 전압 24 V DC
전원 전압 제한 20.4…28.8 V
케이블의 타입 Twisted shielded pairs cable <30 m 입력/출력
전류 소모 55 mA 에서 24 V DC 외부 전원을 통해 부하 없음
55 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 부하 없음
60 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 완전 부하
80 mA 에서 24 V DC 외부 전원을 통해 완전 부하
로컬 시그널링 PWR LED 1개 녹색)
전기적 연결 11 x 2.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 5.08 mm for inputs, outputs and supply
절연 Between input and supply 에서 1500 V AC
Between input and internal logic 에서 500 V AC
Between output and supply 에서 1500 V AC
Between output and internal logic 에서 500 V AC
마킹 CE
내서지 1 kV 전원 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV 전원 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV I/O 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV I/O 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 70 mm
너비 23.6 mm
제품 무게 0.115 kg
사용환경
표준 IEC 61131-2
제품 인증 CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
자기성 장에 대한 저항 30 A/m 일치되는 IEC 61000-4-8
빠른 순간과도전압에 대한 저항 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 I/O)
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
초소형제동에 대한 면역 10 ms
사용온도 -10…55 °C horizontal installation
-10…35 °C vertical installation
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.611 cm
Package 1 Width 10.688 cm
Package 1 Length 12.753 cm
Package 1 Weight 220.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 10.421 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 130 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월