Schneider-Electric bojo
 
VW3A1104R10 picture- bojo
VW3A1104R10
원격 케이블 - 1 m - 그래픽 디스플레이 단자용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 원격 케이블
제품 호환성 VW3M1701
VW3A1101
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 원격 그래픽 화면표시 터미널
범위 호환성 Altivar 61
Altistart 22
Altivar 12
Altivar 212
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar 32
Altivar의 71Q
Altivar의 312
Easy Altivar 610
Altivar의 61Q
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar Process ATV900
케이블 길이 1 m
전기적/기계적 특성
전기적 연결 수 커넥터 2개
커넥터 타입 RJ45
제품 무게 0.05 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.700 cm
Package 1 Width 12.500 cm
Package 1 Length 16.500 cm
Package 1 Weight 55.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.404 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 35.232 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
계약 보증
보증 18 개월