Schneider-Electric bojo
 
VW3A1104R30 picture- bojo
VW3A1104R30
원격 케이블 - 3 m - ATV61/71/Lexium 컨트롤러 그래픽 화면표시 단말기용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 원격 케이블
제품 호환성 VW3A1101
VW3M1701
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 원격 그래픽 화면표시 터미널
범위 호환성 Altivar의 71Q
Altivar 212
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar의 312
Altivar의 61Q
Altivar 61
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altistart 22
Altivar Machine ATV340
Altivar 71
Altivar 12
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
케이블 길이 3 m
전기적/기계적 특성
전기적 연결 수 커넥터 2개
커넥터 타입 RJ45
제품 무게 0.15 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.4 cm
Package 1 Width 14.9 cm
Package 1 Length 13.1 cm
Package 1 Weight 134 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7.47 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 68.26 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
계약 보증
보증 18 개월