Schneider-Electric bojo
 
VW3A1112 picture- bojo
VW3A1112
도어 장착 키트 - 원격 그래픽 터미널용 - VSD - IP65 / UL 유형 12
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Mounting and fixing accessory
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 마운팅 키트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 가변 속도 드라이브
범위 호환성 Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
IP 등급 IP65
전기적/기계적 특성
키트 구성 고정 너트
마운팅 플레이트
Anti-rotation tee
Tightening wrench
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.800 cm
Package 1 Width 9.100 cm
Package 1 Length 12.800 cm
Package 1 Weight 128.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.960 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 256
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 47.680 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 개월