|
|
|
13142
103 x 225 mm 플레이트 - 2 개구부
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Kaedra
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플레이트
|
전면 플레이트의 타입
|
컷아웃 있는
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
설치 액세서리(부속품 등)
|
Socket dimensions compatible
|
1 gang 65 x 85 mm ofsocket-outlet
1 gang 90 x 100 mm ofsocket-outlet
|
전기적/기계적 특성
인클로저 자재
|
하우징 자가-소화 중합체
|
제품 무게
|
0.188 kg
|
베이스 제원
|
103 x 225 mm
|
너비
|
103 mm
|
높이
|
225 mm
|
색상
|
회색 RAL 7035)
|
사용환경
표준
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
내화성
|
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK09 conforming to IEC 62262
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.4 cm
|
Package 1 Width
|
10.2 cm
|
Package 1 Length
|
22.5 cm
|
Package 1 Weight
|
144 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
11.6 cm
|
Package 2 Width
|
21.6 cm
|
Package 2 Length
|
27.5 cm
|
Package 2 Weight
|
1.27 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4.24 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|