Back
Discover 13144 by
특성
다운로드
Discover your Schneider-Electric tools
13144
103 x 225 mm plate - for 100 x 107 mm outlet
다운로드 13144 제품 데이터시트
3D CAD Model
T0DAY
10월 04, 2024
End of Commercialization
12월 01, 2022
End of Standard Services
3월 01, 2023
특성
기본항목
제품의 범위
Kaedra
제품 또는 구성요소 타입
플레이트
전면 플레이트의 타입
컷아웃 있는
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
설치 액세서리(부속품 등)
Socket dimensions compatible
1 gang 100 x 107 mm ofsocket-outlet
전기적/기계적 특성
인클로저 자재
하우징 자가-소화 중합체
제품 무게
0.208 kg
베이스 제원
103 x 225 mm
너비
103 mm
높이
225 mm
색상
회색 RAL 7035)
사용환경
표준
IEC 60309-1
IEC 60309-2
내화성
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
IP 등급
IP65 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도
IK09 conforming to IEC 62262
포장 단위
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Height
2.4 cm
Package 1 Width
22.4 cm
Package 1 Length
10.2 cm
Package 1 Weight
132 g
Unit Type of Package 2
BB1
Number of Units in Package 2
8
Package 2 Height
11.7 cm
Package 2 Width
21.5 cm
Package 2 Length
26.7 cm
Package 2 Weight
1.18 kg
Unit Type of Package 3
S03
Number of Units in Package 3
24
Package 3 Height
30 cm
Package 3 Width
30 cm
Package 3 Length
40 cm
Package 3 Weight
4.028 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
REACh 선언
SVHC 없는 REACh
예
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
예
수은 없음
예
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
예
계약 보증
보증
18 months