|
|
|
13186
Kaedra - for power outlet - 2 openings - 1 x 8 모듈 - 1 terminal block
|
|
|
기본항목
레인지
|
Mureva
|
제품명
|
Mureva Enclosure
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Weatherproof enclosure
|
인클로저 타입
|
Enclosure for power outlet
|
마운팅 플레이트 설명
|
Without mounting plate
|
전기적/기계적 특성
인클로저 마운팅
|
표면
|
9 mm 피치
|
16
|
1열당 18 mm 모듈의 수
|
8
|
18 mm 모듈의 총 수
|
8
|
수평 열의 수
|
1
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 II
이중 절연
|
인터페이스의 입구의 수
|
2
|
플레이트의 수
|
1 65 x 65 또는 75 x 75 전원 소켓
|
Provided equipment
|
2 wiring strap
1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet
|
전면 커버의 타입
|
투명
|
W 단위의 전력 소모
|
15 W
|
[In] 정격 전류
|
63 A
|
레일의 타입
|
DIN
|
Number of pre-cutouts PG ISO
|
7
|
락킹 선택사항 설명
|
선택사항 키락
|
인클로저 자재
|
하우징 자가-소화 중합체
|
제품 무게
|
2 kg
|
베이스 제원
|
103 x 225 mm
|
너비
|
236 mm
|
높이
|
460 mm
|
깊이
|
160 mm
|
Internal depth
|
91 mm
|
색상
|
도어 투명 녹색
인클로저 조명 회색 RAL 7035)
|
사용환경
표준
|
IEC 60670
EN 62262
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
EN 50262
|
내화성
|
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK09 일치되는 EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV 저항 class 3 일치되는 ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test 일치되는 ISO 4892-2:2013
|
과전압 카테고리
|
II
|
사용온도
|
-25…40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
47.000 cm
|
Package 1 Width
|
25.600 cm
|
Package 1 Length
|
16.800 cm
|
Package 1 Weight
|
1.867 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
80.000 cm
|
Package 2 Width
|
80.000 cm
|
Package 2 Length
|
120.000 cm
|
Package 2 Weight
|
90.414 kg
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
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
계약 보증
|
|