|
|
|
16005
아날로그 전압계 VLT - 72 x 72 mm - 0..500 V
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2024
|
|
|
기본항목
레인지
|
PowerLogic
|
모델명
|
VLT
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltmeter
|
호환성
|
Prisma Prisma P door
Prisma Prisma G door
|
척도
|
0-500 V
|
테크놀로지 타입
|
강자기성
|
척도 타입
|
62 mm 90°초과
|
취부 방식
|
전면 정면
|
전기적/기계적 특성
측정의 타입
|
전압
|
정밀도
|
클래스 1.5
|
전력 소모
|
3 VA
|
VA 단위의 전력 소모
|
3 VA
|
과부하 인내
|
1.2 Un, 영구적으로
2 Un, 5 s
|
장치 마운팅
|
플러시
|
구동 포지션
|
30°/수직
|
너비
|
72 mm
|
높이
|
72 mm
|
깊이
|
75 mm
|
온도 드리프트
|
+/- 0.003 %/°C
|
사용환경
표준
|
IEC 61010-1
IEC 60051-1
IEC 61000-4
|
IP 등급
|
IP52
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
레퍼런스 온도
|
23 ° C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.0 cm
|
Package 1 Length
|
10.0 cm
|
Package 1 Weight
|
215.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
33
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.38 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|