이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

18641 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
18641 picture- daskorea
18641
NG125 - 소형차단기 - NG125N - 3P - 80A - C curve
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Acti 9
제품명 Acti9 NG125
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 NG125N
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극의 수 3
[In] 정격 전류 80 A 에서 40 °C
네트워크 타입 DC
AC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 20 KA ICU 에서 <= 375 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
표준 EN/IEC 60947-2
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
자기성 트립핑 제한 8 x In
[Ics] 정격 차단 용량 37.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18.75 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 Manual tripping test
토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
트립지시기
마운팅 모드 Clip-on
마운팅포지션 수직
취부 방식 35 mm 대칭적 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 No
9 mm 피치 9
높이 103 mm
깊이 81 mm
너비 81 mm
제품 무게 0.72 kg
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 5000 주기
패드락킹용 제공 패드락 가능
락킹 선택사항 설명 Integrated padlocking
결선 터널 타입 터미널16…70 mm ² 단단한
터널 타입 터미널10…50 mm ² 유연한
선 스트립핑 길이 20 mm
조임 토크 6 N.m
누전 보호 별도의 블록
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK05 conforming to EN/IEC 62262
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-2
과전압 카테고리 IV
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -30…70 °C
저장온도 -40…70 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.6 cm
Package 1 Width 12.1 cm
Package 1 Length 13.0 cm
Package 1 Weight 801.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 14.905 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 113
계약 보증
보증 18 months