|
|
|
18814
NG125 - 소형차단기 - NG125L - 4P - 32A - C curve
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
NG125
|
레인지
|
Acti 9
|
제품명
|
Acti9 NG125
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
모델명
|
NG125L
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
4P
|
보호된 극의 수
|
4
|
중성 포지션
|
왼쪽
|
[In] 정격 전류
|
32 A 에서 40 °C
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
C
|
단락용량
|
100 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
40 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 <= 500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
자기성 트립핑 제한
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
75 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11.25 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
Manual tripping test
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
트립지시기
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
마운팅포지션
|
수직
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
예
|
9 mm 피치
|
12
|
높이
|
103 mm
|
깊이
|
81 mm
|
너비
|
108 mm
|
제품 무게
|
0.96 kg
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
락킹 선택사항 설명
|
Integrated padlocking
|
결선
|
터널 타입 터미널1.5…50 mm ² 단단한
터널 타입 터미널1…35 mm ² 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
20 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
누전 보호
|
별도의 블록
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60947-2
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-2
|
과전압 카테고리
|
IV
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
사용온도
|
-30…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.200 cm
|
Package 1 Width
|
12.400 cm
|
Package 1 Length
|
15.700 cm
|
Package 1 Weight
|
996.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
12.335 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|