|
|
|
19071
보조접점 - 2 OC - 6 A - 220..240 V - for NG125
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Double OC contact
|
모델명
|
OF 및 OF
|
신호 접점 구성
|
2 C/O
|
[In] 정격 전류
|
0.1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
0.1…6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz
0.1…1 A at 130 V, DC
0.1…3 A at <= 48 V, DC
|
9 mm 피치
|
1
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
높이
|
102.8 mm
|
너비
|
15.3 mm
|
깊이
|
75.5 mm
|
전기적 내구성
|
10000 주기 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
결선
|
Plate terminal1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 단단한
Plate terminal1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 유연한
Plate terminal1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
Plate terminal2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
Plate terminal2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 유연한
Plate terminal2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
10 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.4 cm
|
Package 1 Width
|
7.4 cm
|
Package 1 Length
|
10.2 cm
|
Package 1 Weight
|
65 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
12 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
24 cm
|
Package 2 Weight
|
649 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
81
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.337 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수