|
|
|
26923
보조 접점 - 1 OCS - 380..415 V - 6 A - RCCB용
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Multi 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
OC 문의
|
모델명
|
OFS
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
[In] 정격 전류
|
AC - 12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC - 12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC - 12 1 A at 130 V, DC
DC - 12 1.5 A at 60 V, DC
DC - 12 2 A at 48 V, DC
DC - 12 6 A at 24 V, DC
|
9 mm 피치
|
1
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 예
|
높이
|
84 mm
|
너비
|
9 mm
|
깊이
|
73 mm
|
결선
|
클램프 터미널2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 유연한
클램프 터미널2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 단단한
클램프 터미널1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 유연한
클램프 터미널1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
EN 62019-2
|
제품 인증
|
NEMKO
DEMKO
SEMKO
CEBEC
FIMKO
|
IP 등급
|
IP20 conforming to EN / IEC 60947-5-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
2 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
43 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
25.5 cm
|
Package 2 Weight
|
584 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5.694 kg
|
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
|
준수