기능 테스트
|
로컬
|
모니터링
|
전자 계속적)
전원 계속적)
중계기/센서 링크 계속적)
센서/멀티플렉서 RM12T 및 RM12T/RMH 링크 계속적)
|
Signal contacts composition
|
1 NO
|
측정의 타입
|
접지 결함 전류 외부 측정 80...100 %, 정밀도: +/- 10 %
|
통신 서비스
|
내부 버스를 통한 감독
|
결선
|
보조 전원 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
보조 전원 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
보조 전원 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 22...AWG 12
누전 모니터 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
누전 모니터 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
누전 모니터 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 22...AWG 12
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 22...AWG 12
|
선 스트립핑 길이
|
보조 전원: 6 mm for 하단 connection
누전 모니터: 6 mm for 하단 connection
센서: 6 mm for 하단 connection
센서: 6 mm for 상단 connection
|
조임 토크
|
보조 전원: 0.5 N.m 하단
누전 모니터: 0.5 N.m 하단
센서: 0.5 N.m 하단
센서: 0.5 N.m 상단
|
9 mm 피치
|
12
|
표준
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
너비
|
106 mm
|
높이
|
81 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
0.42 kg
|
IP 등급
|
IP40 전면 정면에서: conforming to EN / IEC 60529
IP30 측면 부품에서: conforming to EN / IEC 60529
IP20 연결 터미널에서: conforming to EN / IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
기계적 강도
|
화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
IK 보호 2 joulesIK07 일치되는 EN 50102
진동 13.2...100 Hz0.7 g
진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
|