[Us] 정격 입력 전압
|
220 ... 240 V AC 에서 50/60 Hz
|
구동 모드
|
멈춤 (정상 및 교체 소스 모두 off)
정상 소스 상에서 강제된 구동
교체 소스 상에서 강제된 구동
자동 구동
|
연동된(interlocked) 장치
|
Compact NS630b...1600
Masterpact NW
Compact NS100...630
Masterpact NT
|
선택 모드
|
회로 차단기 on R
회로 차단기 on N
|
기능 테스트
|
컨트롤러에 전원을 공급하는 P25M 회로 차단기 열기에 의함
|
보완 기능
|
추가 접점: 접점이 폐쇄된 경우에만 교체 소스로 전송
교체 소스로 자발적 전송 (예:에너지 관리 명령)
|
로컬 시그널링
|
결함 트립
Off
On
|
입력 타입
|
접점 고객 소스 R로 전송할 것을 자동으로 명령
|
출력 타입
|
접점 고객 자동 또는 멈춤 모드에서 구동의 표시
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
8 A
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 12 4 A AC 440 V
AC - 12 5 A AC 380/415 V
DC - 13 2 A 24 V
|