|
|
|
29450
보조 접점 - 1 OC 또는1 SD 또는1 SDE 또는 1 SDV
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
모델명
|
OF
SD
SDE
SDV
|
Application
|
Breaker status monitoring
|
호환성
|
콤팩트 Compact NS630b...1600
콤팩트 Compact NS1600b...3200
콤팩트 ComPacT INS
콤팩트 Compact INV
콤팩트 Compact NSX
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
콤팩트 ComPact NSX DC
|
Signal contacts composition
|
1 NO/NC
|
전기적/기계적 특성
결함 타입
|
일반적전기적 결함
|
로컬 시그널링
|
Open/close ON/OFF 표시
Relay trip indicator 트립지시기
Electrical fault 결함 트립
|
보조 접점 타입
|
표준
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC - 12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 1.5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC - 12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC - 14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC - 14: 0.2 A at 48 V DC
DC - 14: 0.05 A at 110 V DC
DC - 14: 0.03 A at 250 V DC
|
최소 부하
|
100 mA 에서 24 V DC
|
보조 연결 터미널
|
Spring 0.5…1.5 mm ² AWG 20...AWG 16)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part Compact NS630b...1600
Spare part Compact NS1600b...3200
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.400 cm
|
Package 1 Width
|
7.000 cm
|
Package 1 Length
|
7.000 cm
|
Package 1 Weight
|
16.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.500 cm
|
Package 2 Width
|
16.000 cm
|
Package 2 Length
|
16.000 cm
|
Package 2 Weight
|
177.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.785 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
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
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|