구동 모드
|
자동 구동
교체 소스 상에서 강제된 구동
정상 소스 상에서 강제된 구동
멈춤 (정상 및 교체 소스 모두 off)
|
연동된(interlocked) 장치
|
NSX400...630
Masterpact NW
NSX100...250
Masterpact NT
Compact NS630b...1600
Compact NS100...630
|
선택 모드
|
회로 차단기 on N
회로 차단기 on R
|
기능 테스트
|
컨트롤러에 전원을 공급하는 P25M 회로 차단기 열기에 의함
|
보완 기능
|
추가 접점: 접점이 폐쇄된 경우에만 교체 소스로 전송
교체 소스로 자발적 전송 (예:에너지 관리 명령)
|
로컬 시그널링
|
Off
On
결함 트립
|
입력 타입
|
접점 고객 소스 R로 전송할 것을 자동으로 명령
|
출력 타입
|
접점 고객 자동 또는 멈춤 모드에서 구동의 표시
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
8 A
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 12 4 A AC 440 V
AC - 12 5 A AC 380/415 V
AC - 12 8 A AC 110 V
AC - 12 8 A AC 220/240 V
AC - 12 8 A AC 24 V
AC - 12 8 A AC 48 V
AC - 13 6 A AC 110 V
AC - 13 6 A AC 220/240 V
AC - 13 7 A AC 24 V
AC - 13 7 A AC 48 V
AC - 14 4 A AC 110 V
AC - 14 4 A AC 220/240 V
AC - 14 5 A AC 24 V
AC - 14 5 A AC 48 V
AC - 15 3 A AC 220/240 V
AC - 15 4 A AC 110 V
AC - 15 5 A AC 24 V
AC - 15 5 A AC 48 V
DC - 12 0.4 A DC 250 V
DC - 12 0.6 A DC 110 V
DC - 12 2 A DC 48 V
DC - 12 8 A DC 24 V
DC - 13 2 A AC 24 V
|
제품 호환성
|
Compact NS630b...1600
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
|